CTU-1250-M-Z-Z

Kód
4646548
Do skupiny nadřazených produktů
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Velikost CTU 2 = h=550, b=800, t=650 mm
Napájecí napětí M = 230 VAC, 50/60 Hz

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktová brožura CS

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktová brožura EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Návod k provozu
Návod k obsluze/údržbě CS

(6.74 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Návod k obsluze/údržbě EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Návod k provozu
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.97 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Návod k obsluze/údržbě EN

(8.23 MB)

CTU1000 Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.32 MB)

ConTeS V1.10 Návod k používání
Návod k obsluze/údržbě CS

(2.96 MB)

CTU1x3x Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě CS

(6.31 MB)

CTU1x3x/1x4x Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě CS

(11.04 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Návod k obsluze/údržbě EN

(9.51 MB)

CTU1000 V2.10 Software Návod k použití
Návod k obsluze/údržbě CS

(2.78 MB)