Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110

Kód
4639164
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
M20003778 250
Velikost nádoby [l] 10
Objemový průtok 1 6
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
Max. povolená tepl. média [°C] 60
Min. povolená tepl. média [°C] 5