Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Napájecí napětí | 120 V AC / 60 Hz / 1f USA/Kanada |
Analýza kapalin | Rozpouštědlo třída AIII |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Návod k provozu a údržbě
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.23 MB)