FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-FRA

Kód
4631017
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
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
Velikost nádoby [l] 250
Objemový průtok 1 20
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Max. povolená tepl. média [°C] 70
Min. povolená tepl. média [°C] 10