Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Jednotka plnění dusíkem, typ | N2S-F |
Velikost nádoby [l] | 40 |
Objemový průtok 1 | 8 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Max. povolená tepl. média [°C] | 70 |
Min. povolená tepl. média [°C] | 10 |