Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
M20003778 | 315 |
---|---|
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Max. povolená tepl. média [°C] | 80 |
Min. povolená tepl. média [°C] | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Bladder accumulator station SBS.330
Produktová brožura
CS
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Produktová brožura
EN
(0.54 MB)