VEU-F-60/20-S-A-G-R-Z-B/-PKZ

Kód
4604490
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
Doplňkové údaje Zap/vyp s ochranou motoru
Ukazatel zanesení 2 bar vizuální
Napětí 415 V – 50 Hz – 3f
Čerpadlo Zubové čerpadlo
Chladič / výměník tepla Deskový výměník tepla
Verze Stacionární
Velikost Plášť 60 l / průtok 20 l
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura CS

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura EN

(13.47 MB)