Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Model | RV v portu P |
---|---|
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
Model | Standard |
Ruční potlačení | Ano |
Funkce | 3/2 směrový ventil |
Ovládání | Magnetický |
Řada ventilů | 3WSE 6 X |
Provedení vřetene | 50–2345 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax ventilů [l/min] | 25 |
Produktová řada | 3WSE 6 X |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 25 |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 25 |
Jm. velikost | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | Jiné |
Těsnicí materiál | FKM |
Číslo dílu, vřeteno | 3274861 |
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktová brožura
CS
(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktová brožura
EN
(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)