ZW-RP10-D01-AA-N

Kód
4550554
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 2.3
Polohový ventil Měřidlo z portu A
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada ZW-RP10
Krakovací tlak [bar] 2
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 120
Jm. velikost 10
Popis předmětu ZW-RP10-D01-AA-N
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4550554
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura CS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)