ZW-SDR10-D01-ZB-V

Kód
4550508
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
Polohový ventil Měřidlo do portu B
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 120
Q produktová řada [l/min] 0 - 120
Produktová řada ZW-SDR10
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 120
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
Jm. velikost 10
Popis předmětu ZW-SDR10-D01-ZB-V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 4550508
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura CS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)