PDMC12S30P-15-C-V-27-24PN-21,2

Kód
4537959
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 100
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model únik kapaliny – snížený
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 12S30
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada PDMC12S30P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 45
Typ konektoru Násuvný konektor Deutsch
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 27
Jm. velikost 12
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily