Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
M20003778 | 250 |
---|---|
Velikost nádoby [l] | 9 |
Objemový průtok 1 | 5 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 19 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Max. povolená tepl. média [°C] | 70 |
Min. povolená tepl. média [°C] | 10 |