Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Dutina | ISO7368 09-5-1-16 |
---|---|
Produktová řada | LD-CCE .. 1WDB |
Jm. velikost | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Těsnicí materiál | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1WDB |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 2 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Provedení | Kartušové ventily (logické) |
M20003676 | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura
CS
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura
EN
(3.46 MB)