L-CEE 80 H 6 E-14/N

Kód
4458929
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
Dutina ISO7368 BG-13-2-A
Qmax ventilů [l/min] 10 800
Produktová řada L-CEE 80 KEGEL E
Jm. velikost 80
Pmax [bar] 420
Těsnicí materiál NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Provedení Kartušové ventily (logické)
M20003676 14

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura CS

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura EN

(1.74 MB)