Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Dutina | ISO7368 BC-09-2-A |
---|---|
Qmax ventilů [l/min] | 1 600 |
Produktová řada | L-CEE 32 KEGEL C |
Jm. velikost | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Těsnicí materiál | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Provedení | Kartušové ventily (logické) |
M20003676 | 20 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura
CS
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura
EN
(1.74 MB)