Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Dutina | ISO7368 BB-08-2-A |
---|---|
Qmax ventilů [l/min] | 1 000 |
Produktová řada | L-CEE 25 KEGEL A |
Jm. velikost | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Těsnicí materiál | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | A |
M20003660 | 0 |
M20003677 | A |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Provedení | Kartušové ventily (logické) |
M20003676 | 20 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura
CS
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktová brožura
EN
(1.74 MB)