RV10A-51-C-V-05

Kód
4450841
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
Model Typ s kuželovým talířem
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC10 -2
Qmax ventilů [l/min] 80
Produktová řada RV10A
Krakovací tlak [bar] 0,35
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 80
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV10A-51 Check valve
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)