-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Utahovací moment, šroub | 25 Nm |
Kód starého modelu | HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN |
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 32 |
Řada DIN 3015 | Vysoké zatížení |
Materiál, upínací prvky | Polyamid |
Vnitřní povrch, upínací prvky | Hladký vnitřní povrch |
Konstrukce, díl DIN 3015 | Celek A1 |