-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 5 |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Utahovací moment, šroub | 12 Nm |
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 37 |
Řada DIN 3015 | Nízké zatížení |
Materiál, upínací prvky | Hliník |
Vnitřní povrch, upínací prvky | Žebrovaný vnitřní povrch |
Konstrukce, díl DIN 3015 | Celek A |