HRZ 1 A 10-10 PP GRUEN ST M BL

Kód
443243
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
Technické údaje
Více informací
Velikost DIN 3015 Velikost 1
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub 5 Nm
Řada DIN 3015 Spona na dvě potrubí
Materiál, upínací prvky Polypropylen
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek A