Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
---|---|
Potrubí ø d1-plochá šroubová spona [mm] | 61 |
Model DIN 3567 | Typ A (se šestihranným šroubem + maticí) |
Velikost DIN 3567 | 10 |