HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Kód
437508
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
Velikost DIN 3015 Velikost 6
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Kód starého modelu HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Řada DIN 3015 Vysoké zatížení
Materiál, upínací prvky Polypropylen
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek B