P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Kód
4366034
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 90
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 75–3164
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 90
Produktová řada P4WE 10 Q
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Vřetenový ventil
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 4362402
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktová brožura CS

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktová brožura EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)