-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010 |
---|---|
Doplňkové údaje | Standardní |
Napájecí napětí | 120 V – 60 Hz – 1f |
Typ | Prémiový |
Velikost | 10 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4361080-MFU-10P9-SK-FE-EN.jpg)
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4361080-MFU-10P9-SK-FE-EN.jpg)
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)