P4WE 6 E26 A01-12PG/V

Kód
4354460
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 40
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–2345
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 40
Produktová řada P4WE 6 E
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Vřetenový ventil
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno 4356846
Provedení Namontovaný na rozvodu
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
Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktová brožura CS

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktová brožura EN

(1.37 MB)