-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 4 |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Utahovací moment, šroub | Žádné podrobnosti |
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 15 |
Řada DIN 3015 | Nízké zatížení s elast.vlož. |
Materiál, upínací prvky | Polypropylen |
Vnitřní povrch, upínací prvky | Hladký vnitřní povrch |
Konstrukce, díl DIN 3015 | Celek C1 |