ZW-DM25-70-PT-070V-N

Kód
4338469
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlak. reduk. ventil
Polohový ventil Tlak v P
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventilů [l/min] 500
Produktová řada ZW-DM25
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 15 - 250
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 500
Rozsah nastavení tlaku [bar] 15 - 70
Jm. velikost 25
Popis předmětu ZW-DM25-70-PT-070V-N
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4338469
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktová brožura CS

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktová brožura EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)