PPV100S56-FRE07-Z2-24G-K1E2D10-4305 *

Kód
4336977
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Elektr. dálkově nast. regul. tlaku
Těsnění Viton
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø32 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø125 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 56
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV100S