PVV102-2-50FLRMA-2600 *

Kód
4329763
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
Průchozí pohon Jedno čerp. s přípr. na průch. poh.
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Bez
Těsnění NBR
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø32 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø125 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 50
Rozsah nastavení 15–50
Velikost PVV102-2