ZW-RP16-70-AA-2-N

Kód
4322929
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 9.5
Polohový ventil Měřidlo z portu A
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventilů [l/min] 300
Produktová řada ZW-RP16
Krakovací tlak [bar] 2
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 300
Jm. velikost 16
Popis předmětu ZW-RP16-70-AA-2-N
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4322929
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktová brožura CS

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktová brožura EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)