WK08L-55-C-N-0

Kód
4318890
Do skupiny nadřazených produktů
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Nízký tlak
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK08L-55
Provedení vřetene 32–1329
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 8
Produktová řada WK08L-55
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 50
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 8
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 8
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 50
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)