4WE 6 J A08-24DO/N

Kód
4302247
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
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model 8 wattů
Ruční potlačení Ano
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 4WE 6 J 08
Provedení vřetene 50–2345
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada 4WE 6 J 08
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 320
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 60
Jm. velikost 6
Popis předmětu 4WE 6 J A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4302247
Číslo dílu, vřeteno 4250889
Provedení Namontovaný na rozvodu
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
Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(1.59 MB)