4WE 10 JA A01-24DG/V

Kód
4293723
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
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 4WE 10 JA
Provedení vřetene 75–3164
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 160
Produktová řada 4WE 10 JA
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 160
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 160
Jm. velikost 10
Popis předmětu 4WE 10 JA A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 4293723
Číslo dílu, vřeteno 4251230
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktová brožura CS

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktová brožura EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktová brožura CS

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktová brožura EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)