HRL 1 D 12 PP ST M ZN

Kód
426993
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
Více informací
Velikost DIN 3015 Velikost 1
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Řada DIN 3015 Nízké zatížení
Materiál, upínací prvky Polypropylen
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek D