Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | SAE, metrický závit |
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Elektr. dálkově nast. regul. tlaku |
Těsnění | Viton |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø32 mm |
Montážní příruba | ISO montážní příruba Ø125 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 56 |
Rozsah nastavení | Bez |
Velikost | PPV100S |