HRL 5 C 40 AL ST M BL

Kód
426586
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
Více informací
Velikost DIN 3015 Velikost 5
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 40
Řada DIN 3015 Nízké zatížení
Materiál, upínací prvky Hliník
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek C