MFU-15E9-SM-FE

Kód
4263416
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje Standardní
Napájecí napětí 230 V – 50 Hz – 1f
Typ Ekonomický
Velikost 15
Předplňovací tlak, nastavitelný Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média