PVV103-1-20FHRMPCLS001-2500 *

Kód
4260473
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil, Regulace snímání zatížení
Těsnění NBR
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø25 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø100 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 20
Rozsah nastavení 20–250
Velikost PVV103-1