Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerp. s přípr. na průch. poh. |
---|---|
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Bez |
Těsnění | NBR |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø25 mm |
Montážní příruba | ISO montážní příruba Ø100 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 32 |
Rozsah nastavení | 15–50 |
Velikost | PVV102-1 |