PVV102-1-25FHRMA-2600 *

Kód
4260334
Do skupiny nadřazených produktů
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
Průchozí pohon Jedno čerp. s přípr. na průch. poh.
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Bez
Těsnění NBR
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø25 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø100 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 25
Rozsah nastavení 30–100
Velikost PVV102-1