Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Velikost | 5 |
Doplňkové údaje | V=FKM (FPM, Viton) |
Technologie měření | A=Senzor vody |
Koncept řízení | S=Standardní |
Typ vývěvy | R=Rotační lamelové vakuové čerpadlo |
Velikost filtru | 05 |
Napětí | A=400V-50Hz-3f |
Ohřívač | Z=bez ohřívače |
Verze | 2=mobilní |
Provozní médium | M=Minerální olej |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média