DRM10121-11-C-N-250C

Kód
4258133
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze S uvolněním do ovzduší
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj, zaplombovatelný
Dutina 10121
Qmax ventilů [l/min] 22
Produktová řada DRM10121
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 450
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 22
Rozsah nastavení tlaku [bar] 20 - 250
Jm. velikost 10
Popis předmětu DRM10121-11-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4258133
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura CS

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura EN

(1.47 MB)