HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Kód
423810
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
Velikost DIN 3015 Velikost 4
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub 12 Nm
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Řada DIN 3015 Nízké zatížení
Materiál, upínací prvky Hliník
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek AV