DMM10121-12-C-N-250C

Kód
4228641
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Bez uvolnění do ovzduší
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlak. reduk. ventil
Typ úpravy Nástroj, zaplombovatelný
Dutina 10121
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada DMM10121
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 320
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 25
Rozsah nastavení tlaku [bar] 20 - 250
Jm. velikost 10
Popis předmětu DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4228641
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)