FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP

Kód
4219058
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
Jiné funkce Žádný
Spínací body 1SP
Materiál, konektor, FSK PA
Provedení konektoru FSK Boční (M8×1 – 3P)
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Montážní matice S (upev. maticí)
Kontrastní panel Neutrální
Upevňovací šroub FSK M10
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Bez
Materiál, rám, FSK Hliník
Materiál potrubí Sklo
Geometrie potrubí Kulatý
Spínací funkce FSK Přepínací kontakt (změna)
Provedení násuvného konektoru FSK M8×1 – (3 póly)
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek NBR
Jm. velikost FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSKF
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura CS

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktová brožura CS

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktová brožura EN

(0.57 MB)