SRE1-G1/4-12X/3,5

Kód
4211344
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
Dodatečná funkce pevné, neregulovatelné
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 05520
Qmax ventilů [l/min] 10
Q produktová řada [l/min] 0.25 - 10
Produktová řada SRE1-12X
Hodnota nastavení průtoku [l/min] 3,5
Rozsah průtoku [l/min] 3.5 - 0
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 5
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)