PDR08-13-C-N-200-0

Kód
4197309
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 3
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Větší přesah
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 3
Produktová řada PDR08-13
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 228
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 138
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)