Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Doplňkové údaje | Sací hadice 2,5 m / vrat. 5 m, Zap/vyp s ochranou motoru, Omezovač průtoku chladicí vody |
---|---|
Ukazatel zanesení | 2 bar vizuální |
Napětí | 500 V – 50 Hz – 3f |
Čerpadlo | Zubové čerpadlo |
Chladič / výměník tepla | Deskový výměník tepla |
Verze | Mobilní |
Velikost | Plášť 30 l / průtok 10 l |
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura
CS
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktová brožura
EN
(13.47 MB)