4WE 6 JR A01-24DG/V

Kód
4167882
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
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 4WE 6 JR
Provedení vřetene 50–2345
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 80
Produktová řada 4WE 6 JR
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 80
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 80
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno 4244171
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)