PDR10PZ-31-C-N-500V500-0

Kód
4164058
Do skupiny nadřazených produktů
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 100
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Nastavení tlaku [bar] 350
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada PDR10PZ
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 350
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 350
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura CS

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura EN

(0.64 MB)